Conectores de placas de circuitos impresos
  • para soldadura por ondas
  • para soldadura por reflujo
Subcategorías
Filters
  • Fuerza de extracción
    Select a value Reset filter
    • ≤ 100 N
      54
    • ≤ 102 N
      32
    • ≤ 12 N
      60
    • ≤ 120 N
      82
    • ≤ 128 N
      52
    • ≤ 150 N
      27
    • ≤ 18 N
      31
    • ≤ 180 N
      27
    • ≤ 192 N
      27
    • ≤ 20 N
      68
    • ≤ 28 N
      63
    • ≤ 30 N
      34
    • ≤ 32 N
      65
    • ≤ 40 N
      68
    • ≤ 42 N
      33
    • ≤ 48 N
      72
    • ≤ 52 N
      64
    • ≤ 60 N
      79
    • ≤ 68 N
      63
    • ≤ 72 N
      21
    • ≤ 78 N
      33
    • ≤ 80 N
      61
    • ≤ 90 N
      25
  • Grosor de placa de circuitos impresos
    Select a value Reset filter
    • ‌1,5 mm +0,44 ‌
      11
    • ‌1,6 mm +1,6 ‌
      57
  • Grupo de aislamiento
    Select a value Reset filter
    • II (400 ≤ CTI > 600)
      387
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      754
  • Nivel de rendimiento
    Select a value Reset filter
    • 2
      423
    • 3
      387
    • NM 30 (S4)
      331
    • conforme a IEC 60603-13
      722
  • Grosor de capa
    Select a value Reset filter
    • ≥ 0,76 µm
      331
  • Clasificación para el sector ferroviario
    Select a value Reset filter
    • F3/I3
      666
1.141 products (of 1.141)
1/39
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias