Han® HPR PYD 1to1
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 48 B
      2
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
      1
    • Obudowa wtyczki
      1
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      2
    • IP68
      2
    • IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
      2
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 3x M32
      1
    • 6x M25
      1
  • Material (capota/base)
    Select a value Reset filter
    • Odlew aluminiowy
      2
    • Odporne na korozję
      2
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 2.000 V
      2
2 products (of 2)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0