Capotas/bases
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      14
    • 16 B
      18
    • 24 B
      14
    • 6 B
      16
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Bulkhead mounted housing
      4
    • Cable to cable housing
      10
    • Hood
      32
    • Surface mounted housing
      16
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Single locking lever
      62
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      62
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      8
    • 1x M25
      13
    • 1x M32
      18
    • 1x M40
      4
    • 2x M20
      2
    • 2x M25
      5
    • 2x M32
      4
  • Tipo
    Select a value Reset filter
    • High construction
      31
    • Low construction
      30
62 products (of 62)
1/3
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0