Han® M Capotas/bases para entornos adversos
  • Capotas y bases de metal con excelente resistencia a la corrosión
  • Enclavamiento de acero inoxidable de alta calidad
  • IP65 / IP66 / IP67
Filters
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Capotas/bases
      158
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    Select a value Reset filter
    • 12
      133
    • 4
      133
    • 4X
      133
  • Detalles
    Select a value Reset filter
    • para aislantes hembra
      1
    • para aislantes macho
      1
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Base cable a cable
      7
    • Base de montaje en superficie
      32
    • Base montaje tipo pasamuros
      34
    • Base para atornillar
      3
    • Base pasacables
      1
    • Capota
      81
  • Descripción de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Acodado
      4
    • Brida de montaje cuadrado
      1
    • Con cordón de fijación (terminal para cables)
      1
    • Con junta pegada
      4
    • Con sello
      3
    • Con tapa de metal
      8
    • Con tapa termoplástica
      4
    • Montaje trasero
      14
    • Parte inferior abierta
      1
    • Recto
      3
    • Tipo especial
      4
    • para Han-Brid®
      4
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      31
    • 16 B
      32
    • 24 B
      33
    • 3 A
      25
    • 48 B
      12
    • 6 B
      25
158 products (of 158)
1/6
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0