Han-INOX® Capotas/bases para entornos difíciles
  • Muy resistente a las sustancias químicas y otros factores corrosivos
  • Fabricado íntegramente de acero inoxidable de alta calidad
  • Extremadamente resistente a la corrosión
  • IP67
Filters
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Capotas/bases
      32
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    Select a value Reset filter
    • 12
      32
    • 4
      32
    • 4X
      32
  • Detalles
    Select a value Reset filter
    • para aislante hembra montado o para aislante Han-Brid® montado
      1
    • para aislante macho montado
      1
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Base cable a cable
      2
    • Base de montaje en superficie
      2
    • Base montaje tipo pasamuros
      11
    • Base para atornillar
      1
    • Capota
      16
  • Descripción de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Acodado
      1
    • Con junta pegada
      2
    • Con sello
      3
    • Con tapa de metal
      3
    • Recto
      3
    • para Han-Brid®
      2
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      11
    • 16 B
      3
    • 24 B
      3
    • 3 A
      12
    • 6 B
      3
32 products (of 32)
1/2
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0