Han-Compact® Capota/base compacta
  • Mecanismo de sujeción interior
  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Capotas/bases termoplásticas o metálicas
  • para aislantes de la serie Han® Q
Filters
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Capotas/bases
      30
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    Select a value Reset filter
    • 12
      30
    • 4
      13
    • 4X
      13
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Base cable a cable
      3
    • Base de montaje en superficie
      1
    • Base montaje tipo pasamuros
      6
    • Capota
      20
  • Descripción de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Acodado
      1
    • Con punto de terminación PE separado
      11
    • Recto
      2
    • para Han® Q 8/0 engaste (máx. 400 V), Han® Q17/0 y Han® Q Data RJ45
      3
    • para conductos flexibles Adaptaflex PAFS18
      2
    • para medio prensaestopa Han-Compact®
      16
    • para prensaestopa estándar
      5
    • para todos los aislantes del tamaño Han-Compact®
      11
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • Han-Compact®
      30
  • Versión
    Select a value Reset filter
    • Entrada en ángulo
      1
    • Entrada lateral
      9
    • Entrada superior
      12
    • Entrada superior/lateral
      2
30 products (of 30)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0