Han® 3 A RJ45
  • Transmisión de datos a una velocidad de hasta 10 Gbit/s
  • Conexión rápida que no requiere herramientas
  • Capotas/bases termoplásticas o metálicas
  • IP65 / IP67
Subcategorías
Filters
  • Humedad relativa
    Select a value Reset filter
    • 95 % Sin condensación (operación)
      1
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 5 ... 9 mm
      12
    • 6,5 ... 9,5 mm
      4
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • No blindado
      3
    • Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
      33
  • Tasa de bits
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      26
    • ‌ 10 Gbit/s
      14
    • ‌ 10 Mbit/s
      33
    • ‌ 100 Mbit/s
      33
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      25
    • ‌ 5 Gbit/s
      13
  • Fijación de placas de circuitos impresos
    Select a value Reset filter
    • Con clip de encaje
      1
  • Resistencia a los golpes
    Select a value Reset filter
    • 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
      2
    • 50 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
      1
37 products (of 37)
1/2
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias