Conector de cable
Filters
  • Humedad relativa
    Select a value Reset filter
    • 95 % Sin condensación (operación)
      1
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 5 ... 9 mm
      12
    • 6,5 ... 9,5 mm
      4
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
      16
  • Tasa de bits
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      9
    • ‌ 10 Gbit/s
      9
    • ‌ 10 Mbit/s
      16
    • ‌ 100 Mbit/s
      16
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      9
    • ‌ 5 Gbit/s
      9
  • Resistencia a los golpes
    Select a value Reset filter
    • 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
      2
    • 50 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
      1
  • Resistencia a las vibraciones
    Select a value Reset filter
    • 10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eje
      1
    • 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
      2
    • 5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
      1
    • 7,9 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
      2
16 products (of 16)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias