Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
12
Pièce détachée
2
Inserts
6
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 206 1290
Han 6B-HMC-HSM2-SL-M20
Han 6B-HMC-HSM2-SL-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
2x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 206 1290
Han 6B-HMC-HSM2-SL-M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
12
Pièce détachée
2
Inserts
6
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han® HMC
  • Tipo de capota/base Surface mounted housing
  • Tipo Low construction
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Versión Side entry
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x M20
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicación Special hoods and housings for high mating cycles
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 10,000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Mating cycles with other HMC components
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminium die-cast
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (dust grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Nickel
    Naphthalene
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 177.8 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140170889
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar