Detalii
Rezistenţa la vibraţii şi şoc poate fi realizată numai atunci când cablurile sunt fixate la distanţă adecvată. Instrucţiuni privind eliminarea tensiunilor se pot găsi în documentul eCatalogue la secţiunea Instrucţiuni.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
95 ... 120 mm²
Diametru exterior fir
≤19,5 mm
Curent nominal
350 A
Tensiune nominală
2.000 V
Tensiune de impuls nominală
12 kV
Grad de poluare
3
Rezistenţă izolaţie
>1010 Ω
Rezistenţă de contact
≤ 0,2 mΩ
Lungime dezizolare
19 ... 20 mm
Moment de strângere
14 Nm @ 95 mm²
16 Nm @ 120 mm²
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Rezistenţă la vibraţii
Categoria 2 conform IEC 61373
Rezistenţă la şoc
Categoria 2 conform IEC 61373
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polycarbonat (PC)
Polyamid (PA)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (kieselgrau)
Material (contacte)
Kupferlegierung
Suprafaţă (contacte)
versilbert
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
Excepţii RoHS
6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei