Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0A32 001
cable 3xAWG22/7 shld PVC
cable 3xAWG22/7 shld PVC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
3x AWG 22/7
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0A32 001
cable 3xAWG22/7 shld PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Element Cables a granel
  • Specification No montado
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x AWG 22/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Cable diameter 5 mm ± 0.15 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.02 kg
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140898424
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar