Productos combinables
Productos combinables NUEVO
散装电缆
1
N.º de referencia: 33 15 244 0220 424
Har-flex 50Pole, Dul-end, with SR,L=22mm
Har-flex 50Pole, Dul-end, with SR,L=22mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.022 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 244 0220 424
Har-flex 50Pole, Dul-end, with SR,L=22mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Bulk Cables
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cableado de sistema
  • Seria har-flex®
  • Element Conjuntos de cable
  • Specificație Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
  • Tip cablu Cable de cobre (plano)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,022 m
  • Număr de miezuri 50
  • Structură miez 50x AWG 30
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gris
  • RoHS conforme
  • stare ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC No incluido
  • Propunerea din California 65 de substanțe No incluido
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 8,7 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140800892
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar