Productos combinables
Productos combinables NUEVO
饰品
4
N.º de referencia: 09 55 266 6816 333
15p ANG LP M PL2_4-40 nut_sample
15p ANG LP M PL2_4-40 nut_sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Low-profile
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 266 6816 333
15p ANG LP M PL2_4-40 nut_sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Low-profile
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 2
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 15
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
  • Contenidos del paquete Sample
Características técnicas
  • Distancia entre filas 2.84 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.76 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Par de apriete ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1.6 mm
  • Altura de instalación ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Color (aislante) Black
  • Material (contactos)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Superficie (contactos) Noble metal over Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 19,38 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140218925
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar