Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0197
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 10.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 10.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0197
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 10.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Systemverkabelung
  • Serie Rundsteckverbinder M12
  • Elemento Kabelkonfektionen
  • Especificaciones beidseitig konfektioniert
  • Conector 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
    umspritzt
  • Conector 2
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
    umspritzt
  • Tipo de cable Kupferkabel (rund)
  • Descripción del cable halogenfrei
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,34 mm²
  • Método de terminación Crimpanschluss
  • Blindaje ungeschirmt
  • Codificación A-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Diámetro de cable 4 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe No incluido
  • California Proposition 65 Stoffe No incluido
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Zulassungen CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Deutschland
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140950344
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar