Neumático
Filters
  • Tipo de contacto
    Select a value Reset filter
    • 공압 접점
      51
  • Tipo
    Select a value Reset filter
    • 수형
      17
    • 암형
      34
  • Descripción del contacto
    Select a value Reset filter
    • 셧 오프 적용 앵글형
      3
    • 셧 오프 적용 직선형
      10
    • 셧 오프 적용 폴리프로필렌 직선형
      4
    • 셧오프 미포함 앵글형
      6
    • 셧오프 미포함 직선형
      28
  • Material (contactos)
    Select a value Reset filter
    • 델린 아세탈 (Delrin acetal)
      12
    • 황동
      39
  • Material (junta)
    Select a value Reset filter
    • Buna-N
      12
    • HNBR (수화 NBR)
      18
    • NBR
      21
  • Diámetro interior de tubo
    Select a value Reset filter
    • 1.6 mm
      3
    • 3 mm
      6
    • 4 mm
      6
    • 6 mm
      6
    • 8 mm
      3
    • 10 mm
      3
51 products (of 51)
1/2
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0