Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
31
アクセサリ
3
インサート
45
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 524 0520
Han 24B-HSE-NPTF 3/4
Han 24B-HSE-NPTF 3/4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada lateral
1x NPTF 3/4in
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 524 0520
Han 24B-HSE-NPTF 3/4
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
31
Accessories
3
Inserts
45
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base Hood
  • Tipo High construction
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x NPTF 3/4in
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 283 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140909595
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar