채용정보(독일만 해당)
Newsletter
eShop
장바구니
위시리스트
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
내 계정 설정
로그아웃
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING 로그인
구성기
제품 & 솔루션
제품 & 솔루션 개요
산업용 커넥터 Han®
SPE: The Infrastructure for IIoT
인터페이스 커넥터
산업용 이더넷 솔루션
PCB 커넥터
시스템 케이블링
고객맞춤형 솔루션
산업용 이더넷 스위치
공구
전기차량용 충전 설비
마그넷 시스템
원터치 포인트 (시장)
원터치 포인트 (시장) 개요
운송
기계설비 - 금속가공
기계설비 - 플라스틱
로봇
자동화 테크놀로지
풍력 에너지
자동차
에너지 분배 및 보관
데이터 센터
해양/조선
반도체 제조
트렌드
트렌드 개요
All Electric Society
지속가능성
디지털화
모듈화
소형화
고객 맞춤형
Connectivity+
뉴스 센터
뉴스 센터 개요
기업
보도 자료 뉴스
제품 뉴스
이벤트
테크놀로지 뉴스레터 tec.News
수상
주문형 웹세미나
주문형 웹세미나 개요
Serie di webseminar sulle tecnologie nell'industria ferroviaria
Webseminar HARTING Experts Camp
서비스
서비스 개요
인증서
수리 서비스
고객 맞춤형 산업용 커넥터
HARTING 공급업체
HARTING 공급업체 개요
일반 공급업체 정보
공급업체 포털
다운로드 센터
제품 데이터 매니저
백서
Digital Twins
회사명
회사명 개요
Technology Group
Technology Group 개요
HARTING에 관하여
가족 경영 기업
사실 및 인물
당사의 제품 및 솔루션 한눈에 보기
미래는 지나온 과거를 필요로 합니다
품질 및 신기술
품질 및 신기술 개요
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
신기술
세계 속의 HARTING
협력과 파트너십
협력과 파트너십 개요
SPE 산업 파트너 네트워크
smartFactoryKL
지속가능성
지속가능성 개요
당사의 책임
당사 기업 문화
환경
당사 테크놀로지
당사의 사회적 공헌
인권 실사
인증서 - 기업의 사회적 책임
Whistleblower System
Schneider Electric Partnership Series
myHARTING
하팅 코리아
대한민국 (Korean)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
3
Accessories
5
데이터가 없습니다.
eShop
인터페이스 커넥터
D-Sub 초소형 D 커넥터
...
PCB 커넥터
커넥터 표준형
09 67 037 4755
품번들: 09 67 037 4755
DSUB SV FE TSDP STR 37P AU2
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터
웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: 7.5 A
암형
규격: D-Sub 4
열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP), 쉘: 강철, 주석 도금
흰색
접점: 37
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 09 67 037 4755
DSUB SV FE TSDP STR 37P AU2
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
3
Accessories
5
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
식별
표준형
요소
커넥터
접점 설명
역전식
직선형
버전
터미네이션 방법
웨이브 솔더링 터미네이션
젠더
암형
규격
D-Sub 4
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
메자닌
컨택트핀 개수
37
터미네이션 길이
5.8 mm
PCB 고정
보드 잠금장치 미적용
잠금 유형
피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
기술적 특성
열간 간격
2.84 mm
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.76 mm
플랜지 높이
6.5 mm
정격 전류
7.5 A
기중 거리
≥ 1 mm
연면 거리
≥ 1 mm
절연 저항
>10
10
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 123 N
철수 포스
≥ 11 N
≤ 82 N
성능 레벨
2
CECC 75301-802 규격 준수
체결 주기
≥ 250
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 두께
≥1.6 mm
설치 높이
5.4 mm
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)
쉘: 강철, 주석 도금
컬러 (인서트)
흰색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
삼산화안티몬
납
니켈
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
포장 규격
25
총 중량
16.7 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140092952
ETIM
EC001136
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (프랑스어)
PDF (영어)
PDF (헝가리어)
PDF (독일어)
PDF (한국어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (러시아어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
PCB 다중 ECAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 PCB 소프트웨어 설계 도구를 위한 20개 이상의 다른 형식. 데이터 패키지는 풋프린트, 회로 기호 및 3D CAD 데이터로 구성됩니다. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
다운로드
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다