Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
N.º de referencia: 17 79 000 0028
CODE KEY, FEMALE, STRAWBERRY RED, 3018
CODE KEY, FEMALE, STRAWBERRY RED, 3018

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Elemento de codificación
para conectores hembra
Termoplásticos
RAL 3018 (rojo fresa)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 79 000 0028
CODE KEY, FEMALE, STRAWBERRY RED, 3018
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-bus® HM
  • Type of accessory Coding element
  • Description of the accessory for female connectors
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) RAL 3018 (strawberry red)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.231 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140122796
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
  • ETIM EC002311
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar