Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Geräteseite / Wanddurchführung
172
Numéro d‘article: 09 45 771 1127
Fieldpatchc., AWG22/7;2xIP20; 5m,stra.
Fieldpatchc., AWG22/7;2xIP20; 5m,stra.

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Droit
Longueur de câble: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 771 1127
Fieldpatchc., AWG22/7;2xIP20; 5m,stra.
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Geräteseite / Wanddurchführung
172
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie RJ45
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable Straight
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Green
  • RoHS compliant
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Antimony trioxide
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 300 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140064102
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer