Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 20 003 5421
TAPA METALICA Han 3A
TAPA METALICA Han 3A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas, Metálicos, Con cordón de fijación, Con sello
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP44, IP65 / IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 003 5421
TAPA METALICA Han 3A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han A®
  • Zubehörtyp Abdeckkappe
  • Zubehörbeschreibung
    für Tüllengehäuse
    Metall
    mit Befestigungsschnur
    mit Dichtung
Ausführung
  • Baugröße 3 A
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Hinweise bei montiertem Buchseneinsatz
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E 12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung Stahl
  • Oberfläche Verriegelung verzinkt
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 1,525 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140038912
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar