Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
N.º de referencia: 09 06 215 2821 222
DIN-Power H015FS4,0C1-1 (NFF)
DIN-Power H015FS4,0C1-1 (NFF)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 15
Recto
Aleación de cobre
Chapado en plata Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de revestimiento, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7035 (gris luminoso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 06 215 2821 222
DIN-Power H015FS4,0C1-1 (NFF)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Bauform H15
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Wellenlötanschluss
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Leiterplatte zu Kabel
  • Numero di poli 15
  • Configurazione contatti Reihe d, Positionen 6, 10, ... , 26, 30 und Reihe z, Positionen 4, 8, ... , 28, 32
  • Lunghezza del collegamento 4 mm
  • Codifica
    Kragen-Kodierung
    D20 Kodierung
  • Fissaggio PCB mit Flansch
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi) 10,16 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    6,5 mm
    10,16 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 15 A
  • Corrente d'esercizio Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Distanza di scarica in aria ≥ 4,5 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 8 mm
  • Resistenza di contatto >1011 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 8 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 90 N
  • Forza di prelievo ≤ 90 N
  • Classe di lavoro
    1
    nach IEC 60603-2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 3,1 kV
  • Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging nein
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Colore (inserto) RAL 7035 (lichtgrau)
  • Materiale (contatti) Kupferlegierung
  • Finitura superficiale (contatti)
    versilbert steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 18 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140012769
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 04
Steckverbinder DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar