Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 21 008 2601 333
har-flex str f 6.25mm 8p PL1
har-flex str f 6.25mm 8p PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 8
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 21 008 2601 333
har-flex str f 6.25mm 8p PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Conectores
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Conector hembra
  • Kontaktbeschreibung Recto
Ausführung
  • Anschlussart Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Art der Verbindung
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Kontaktanzahl 8
  • Lieferumfang Muestra
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 1,27 mm
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Stapelhöhe 6,25 mm
  • Luftstrecke ≥ 0,4 mm
  • Kriechstrecke ≥ 0,4 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 6,4 N
  • Ziehkraft
    ≥ 1,2 N
    ≤ 5,6 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Aleación de cobre
  • Kontaktoberfläche
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe No incluido
  • California Proposition 65 Stoffe No incluido
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1,85 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140117648
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar