Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 85 626 2601 333
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1Sample
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 32
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 85 626 2601 333
har-flex Hybrid F ang 6+26 SMT PL1Sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Hybride
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Uitbreidingskaart
  • Aantal contacten 32
  • Aantal signaalcontacten 26
  • Aantal voedingscontacten 6
  • Pakketinhoud Monster
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Nominale spanning IEC 60664-1 규격 준수
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Tussenruimteafstand
    ≥0.4 mm 신호 접점
    ≥1.74 mm 전원 접점
    ≥1.11 mm 신호에서 전원 접점까지
  • Kruipweg
    ≥0.4 mm PCB: 신호 접점
    ≥1.74 mm PCB: 전원 접점
    ≥1.11 mm PCB: 전원 접점에 이르는 신호
    ≥0.4 mm 커넥터: 신호 접점
    ≥1.89 mm 커넥터: 전원 접점
    ≥2.09 mm 커넥터: 신호와 전원 접점
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s.
    0.5 kV 신호
    1.39 kV 신호 / 전원
    1.39 kV 전원 / 전원
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Coplanaire contacten ‌ 0.12 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • Kleur (insteekstuk) 검정색
  • Materiaal (contacten) 구리 합금
  • Oppervlak (contacten)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV-status 준수
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen no
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen no
  • REACH SVHC Stoffen no
  • California Proposition 65 stoffen no
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 8,333 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140205185
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar