Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
N.º de referencia: 17 79 000 0011
har-bus HM coding m RAL5011 steel blue
har-bus HM coding m RAL5011 steel blue

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Elemento de codificación
para conectores macho
Termoplásticos
RAL 5011 (azul acero)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 79 000 0011
har-bus HM coding m RAL5011 steel blue
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
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série har-bus® HM
  • Tipo de acessório Elemento de codificação
  • Descrição do acessório para conectores macho
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) RAL 5011 (azul-aço)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0,35 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140122635
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar