Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
System Cables
52
Objednací číslo: 09 07 001 2015 300
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PVC w/o LED
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PVC w/o LED

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rozbočovače
Předem osazený hlavní kabel
Počet kontaktů: 3
Celkový počet portů: 8
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 07 001 2015 300
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PVC w/o LED
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
System Cables
52
Detaily produktu
Tanımlama
  • Seri Yuvarlak konnektörler M8
  • Eleman Dağıtım kutuları
  • Teknik özellikler Önceden birleştirilmiş ana kablo
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Damar yapısı 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Toplam bağlantı noktası sayısı 8
  • Kontak sayısı 3
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 6 A
  • Çalışma Gerilimi
    10 V DC
    30 V DC
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Bağlantı noktası başına kanal sayısı 1
  • Devre mantığı PNP
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV durumu V souladu s předpisy
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Neobsahuje
  • REACH SVHC maddeleri Neobsahuje
  • California Önerme 65 madde Ano
  • California Önerme 65 madde Nikl
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140276895
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte