Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Part number: 09 48 858 7586 150
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 15m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 15m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Ledningsføring 1:1, Flammehæmmende, Halogenfri
Kabellængde: 15 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 858 7586 150
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Foretrukne retninger til venstre/højre
  • Konnektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltype Koperkabel (rond)
  • Beskrivelse af kablet
    Bedrading 1:1
    Vlamvertragend
    Halogeenvrij
Version
  • Kabellængde 15 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +60 °C niet-verplaatst
    ‌0 ... +60 °C verplaatst
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) FRNC (LSZH)
  • Farve (kabel) Rood
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Niet ingesloten
  • REACH BILAG XIV-stoffer Niet ingesloten
  • REACH SVHC-stoffer Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffer Niet ingesloten
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Vlamvertraging
    IEC 60754-2 Zonder halogeen
    IEC 60754-2 Niet corrosief
    IEC 61034 Weinig rook
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140269804
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instructions
Assembly instructions