Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
7
N.º de referencia: 09 18 140 9622
SEK 2R 40P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 40P STD pre-assy cover W/O SR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura, Terminación IDC
Corriente nominal: ‌2.6 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 40
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 140 9622
SEK 2R 40P STD pre-assy cover W/O SR
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
7
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe SEK Low-profile
  • Komponente Leiterplattenverbinder
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart
    Lötanschluss
    IDC-Schneidklemmanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 40
  • Länge der Pins 2,9 mm
  • Hinweise
    für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050")
    für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Bauhöhe 5,5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2,6 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 35 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +105 °C
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff (PBT)
  • Farbe Einsatz grau
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Sn über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe No incluido
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 4 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140025721
  • eCl@ss 27460202 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar