Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0610 030
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 3.0m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0610 030
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación Power L
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado 1:1
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 2,5 mm²
  • Método de terminación Terminación de mordaza de resorte
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 5
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 24 V
    24 V
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C no desplazado
    -15 ... +70 °C movido
    -5 ... +70 °C cadena de arrastre
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Radio de flexión mínimo
    4x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    15x diámetro de cable (plegado repetido con guía forzada)
  • Cadena de arrastre compatible
  • Resistencia a las vibraciones 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7001 (gris plata)
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140503960
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje