Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 262 6840 100
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 262 6840 100
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación Y
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación Y
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • Codificación Y-coding
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Green
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • GTIN 5713140282643
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600