Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 400 0445 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 7.5m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 400 0445 075
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 7.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado en un lado
  • Connector 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
Version
  • Cable length 7,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Shielding apantallado
  • Number of contacts 4
  • Coding codificación D
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C movido
    -20 ... +60 °C no desplazado
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Cable diameter 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bending radius
    3x diámetro de cable (plegado único)
    7x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Bending cycles ≥ 3.000.000
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 97 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140341142
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar