Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Unghiular
    Suprainjectat
  • Conector 2
    M12 codificare A
    Mamă Drept
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 3
  • Structură miez 3x 0,34 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Ecranare Neecranat
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 4,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140956766
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
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
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos