Protecţie suprasolicitare
Este disponibilă o clemă de cablu InduCom suplimentară sau o combinaţie crimpată flanşă - bucşă, în funcţie de utilizarea cablului.
Tip blocare
Şurub cu cap striat Filet 4-40 UNC
conexiune la împământare
Cu bloc de împământare intern
2 piese
Da
Separabile
Da
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
0,4 Nm conexiune la împământare
0,4 Nm şurub capac
0,4 Nm Şurub de blocare
Temperatura ambiantă
-20 ... +90 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP30
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc turnat sub presiune
Material (şurub)
Oţel, placat cu nichel
Lungime
34,7 mm
Lăţime
31 mm
Înălţime
14,8 mm
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus