Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
30
Combinables
1
Tools
2
Accessories
2
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
115
N.º de referencia: 09 38 032 3101
Han K 8/24 Pos. F Insert Crimp Combi
Han K 8/24 Pos. F Insert Crimp Combi

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Inserti
Collegamento a crimpare
Femmina
Poliammide (PA)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Taglia: 10 B
Contatti: 32
Sezione conduttori: 0.5 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Segnale
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 38 032 3101
Han K 8/24 Pos. F Insert Crimp Combi
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
30
Combinables
1
Tools
2
Accessories
2
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
115
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Com®
  • Identificación Han® K 8/24
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 10 B
  • Número de contactos 32
  • Numero de contactos de señal 24
  • Numero de contactos de potencia 8
  • Contacto PE
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,5 ... 4 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Señal
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 230 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 400 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 160 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 2,5 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal según UL 16 A
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Corriente nominal según UL (señal) 10 A
  • Tensión nominal según UL (señal) 600 V
  • Corriente nominal según CSA 16 A
  • Tensión nominal según CSA 300 V
  • Corriente nominal según CSA (señal) 10 A
  • Tensión nominal según CSA (señal) 300 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 11,52 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140056497
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Com®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar