Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 36 506 2702
Han 6Ex UL-F-c
Han 6Ex UL-F-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 506 2702
Han 6Ex UL-F-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han® Ex
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Размер 6 B
  • Число контактов 6
  • Контакт PE Да
  • Подробные данные
    Обжимные контакты заказываются отдельно.
    Только для США
  • Подробные данные ВНИМАНИЕ! Использовать только кабельные и блочные кожухи Han ® Ex!
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,14 ... 4 mm²
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 90 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -20 ... +40 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0,041 kg
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140186798
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar