Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
9
Inserts
10
Frames
4
N.º de referencia: 19 30 224 1541
Han 24B-HMC-gs-R-M25
Han 24B-HMC-gs-R-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Kap
Grootte: 24 B
Lage constructie
Enkele sluithendel
Ingang zijkant
1x M25
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten
Geëpoxeerd
RAL 7037 (stofgrijs)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 224 1541
Han 24B-HMC-gs-R-M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
9
Inserts
10
Frames
4
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® HMC
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Tip Construcţie joasă
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M25
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Domeniu de utilizare Carcase şi prize speciale pentru cicluri de cuplare repetate
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 10.000
  • Observație privind ciclurile de cuplare Cicluri de cuplare cu alte componente HMC
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037 (gri pulbere)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 239,8 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140127906
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos