Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
5
N.º de referencia: 09 65 462 6813
DSUB MALE COUDE 37CTS AVEC HARPONS CL2
DSUB MALE COUDE 37CTS AVEC HARPONS CL2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 37 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 65 462 6813
DSUB MALE COUDE 37CTS AVEC HARPONS CL2
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
5
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gestempeld
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 4
  • Verbindingstype Moederbord naar dochterkaart
  • Aantal contacten 37
  • overige contacten Met aardingspen
  • Afsluitingslengte 2,9 mm
  • PCB-bevestiging Met plaatvergrendelingen
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met aangebrachte schroefvergrendeling 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,76 mm
  • Nominale stroom ‌ 6,5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0.4 Nm Locking screw
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 123 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Prestatieniveau
    2
    zgodnie z CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging Nie
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
    Osłona: stal platerowana
  • Kleur (insteekstuk) Czarny
  • Materiaal (contacten) Stop miedzi
  • Oppervlak (contacten) Metal szlachetny na Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS-uitzonderingen 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV-status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niezawarte
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffen Tak
  • REACH SVHC Stoffen Ołów
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Tak
  • California Proposition 65 stoffen
    Trójtlenek antymonu
    Ołów
    Nikiel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 16,64 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140079434
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar