Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 900 9984
CODIFICADOR METAL.PARA CARCASA D20
CODIFICADOR METAL.PARA CARCASA D20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Peine de codificación
para base, Apto para base D 20/2 y D 20/4 metalizada
Plástico, metalizado
Metálico
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 900 9984
CODIFICADOR METAL.PARA CARCASA D20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie DIN 41612
  • Tillbehörstyp Kodkomb
  • Tillbehörsbeskrivning
    till skalchassihus
    Lämplig för skalchassihus D 20/2 och D 20/4 metalliserad
Version
  • Detaljer Can also be used as a blanking cover
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Plastic, metallised
  • Färg (tillbehör) Metallic
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Järnvägsklassificering F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 8,3 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140014619
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar