Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 422 7210
37 way Straight Male 47 Wout
37 way Straight Male 47 Wout

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 37
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 422 7210
37 way Straight Male 47 Wout
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Identificare Filtru
  • Element Conector
  • Descrierea contactului
    Strunjit
    Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Gen Tată
  • Mărime D-Sub 4
  • Filtru Filtru C 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Număr de contacte 37
  • Tip blocare Flanşă de fixare cu gaură de trecere Ø 3,1 mm
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 7,5 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -20 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Resina termoplástica (PCT)
    Acero chapado
  • Material (contacte) Aleación de cobre
  • Suprafaţă (contacte) Metal nobil peste Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC Plomo
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plomo
    Níquel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 25
  • Masă netă 18,637 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85322400
  • GTIN 5713140076471
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar