Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 64 324 7242
25 way RA Male 3,9k BLnut4
25 way RA Male 3,9k  BLnut4

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connector, Wave soldering termination, Rated current: ‌7.5 A, Male, Size: D-Sub 3, Thermoplastic resin (PCT), Plated steel, C-filter, 3900 pF, Contacts: 25, Copper alloy
Notes
Compare
Osanumero: 09 64 324 7242
25 way RA Male 3,9k BLnut4
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Filter
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gedraaid
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 3
  • Filter C-filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Aantal contacten 25
  • PCB-bevestiging
    Met frame
    Met plaatvergrendelingen
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 7,5 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,6 Nm Šroubovací čep
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +125 °C
  • Prestatieniveau
    2
    Podle CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Hot plugging Ne
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Termoplastická pryskyřice (PCT)
    Pokovená ocel
  • Materiaal (contacten) Slitina mědi
  • Oppervlak (contacten) Ušlechtilý kov na Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
    6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ano
  • California Proposition 65 stoffen
    Olovo
    Nikl
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 25
  • Nettogewicht 19,68 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85322400
  • GTIN 5713140076075
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare