Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
4
Part Number: 09 55 266 6812 741
15p ANG STD M PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
15p ANG STD M PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Corrente Nominal: ‌5 A
Macho
Tamanho: D-Sub 2
Polímero de cristal líquido (LCP), Concha: aço, niquelado
Preto
Contatos: 15
Liga de cobre, Massa: zinco fundido
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 55 266 6812 741
15p ANG STD M PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
4
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Estampado
    Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Gênero Macho
  • Tamanho D-Sub 2
  • Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 15
  • Tipo de trava Mesa de fixação com rosca 4-40 UNC
  • Conteúdo da embalagem 140 peças em rolo
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,76 mm
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 25 mΩ
  • Torque de aperto ≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 30 s)
  • Força de inserção ≤ 50 N
  • Força de retirada
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme CECC 75301-802
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1,6 mm
  • Altura de instalação ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Não
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Concha: aço, niquelado
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos)
    Liga de cobre
    Massa: zinco fundido
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 2.860 g
  • País de origem Vietnã
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140069589
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare