Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 02 101 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-10 BK
har-flexicon 3,81 TTPV-10 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 02 101 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-10 BK
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Kretskortskopplingsplint
  • Especificaciones Vertikal
Versión
  • Método de terminación
    Push-in burklämsförbindning
    Genomlödningsteknik (THR)
  • Tipo de conexión PCB till kabel
  • Número de contactos 10
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,14 ... 1,5 mm² Massiv
    0,14 ... 1,5 mm² Flertrådig
    0,5 ... 1,5 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
    0,1 ... 1,5 mm² Flertrådig, med hylsor, med plasthylsa
  • Sección de cable [AWG] AWG 30 ... AWG 16
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3,81 mm
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 220 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 9 ... 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Color (aislante) Svart
  • Material (contactos) Kopparlegering
  • Superficie (contactos)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 9,6 g
  • País de origen Italien
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140208452
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar