Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 181 4001 000
har-flexicon 3,50 MTV-18 BK
har-flexicon 3,50 MTV-18 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 18
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 12 181 4001 000
har-flexicon 3,50 MTV-18 BK
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Conectores
  • Seria har-flexicon®
  • Element Encabezado
  • Specyfikacje Vertical
Wersja
  • Metoda przyłączenia Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Typ połącznia De placa de circuitos impresos a cable
  • Liczba kontaktów 18
  • Kodowanie Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Características técnicas
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 3,5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 11 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 150 V
    150 V
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 54 N
  • Siła wycofania ≥ 27 N
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 5,92 g
  • Kraj pochodzenia Italia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140114524
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar