Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
N.º de referencia: 15 11 050 2601 000
har-flex str male 1.75mm 50pos PL1
har-flex str male 1.75mm 50pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 50
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 11 050 2601 000
har-flex str male 1.75mm 50pos PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 50
  • Pack contents 280 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1.27 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Stacking height 1.75 mm
  • Clearance distance ≥ 0.4 mm
  • Creepage distance ≥ 0.4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 40 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.5 N
    ≤ 35 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,560 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140116399
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD