Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 15 29 006 2501 000
har-flex IDC fem 6pos PL1
har-flex IDC fem  6pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 6
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 29 006 2501 000
har-flex IDC fem 6pos PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
3
アクセサリ
1
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Csatlakozók
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Anya csatlakozó
  • Descrizione del contatto Egyenes
Versione
  • Collegamento IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
  • Tipologia di collegamento NYÁK – kábel
  • Numero di poli 6
Dettagli tecnici
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 30
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 0,635 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
  • Distanza di scarica in aria
    ≥0,35 mm tömör vezetékekhez
    ≥0,4 mm sodrott vezetékekhez
  • Distanza di scarica superficiale
    ≥0,35 mm tömör vezetékekhez
    ≥0,4 mm sodrott vezetékekhez
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 4,8 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 0,9 N
    ≤ 4,2 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Materiale (contatti) Réz ötvözet
  • Finitura superficiale (contatti)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Stato ELV konform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Nem része
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Nem része
  • Sostanze REACH SVHC Nem része
  • California Proposition 65 substances Nem része
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 130
  • Peso netto 1,321 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140119147
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar