Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Artikelnummer: 33 15 243 0100 001
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=100mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 15 243 0100 001
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=100mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie har-flex®
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
  • Conector 2
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
    Different connector direction
  • Tipo de cable Copper cable (flat)
Versión
  • Longitud de cable 0.1 m
  • Número de núcleos 6
  • Estructura de núcleo 6x AWG 30
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1.27 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Antimony trioxide
    Lead
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 2 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140244740
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare