Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
7
N.º de referencia: 09 57 467 0005 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Pasamuros
Contactos: 4
Tamaño: 3 A
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 57 467 0005 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
7
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie LC duplex
  • Elemento Pasamuros
  • Tipo de contacto Contacto LC
  • Descripción del contacto Monomodo
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 4
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 50,8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140224148
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar