Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
172
N.º de referencia: 09 47 474 7018
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 7.5m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7018
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 7.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
172
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING RJ Industrial®
  • Соединитель 2 HARTING RJ Industrial®
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Не содержит галогенов
    Маслостойкий
Версия
  • Длина кабеля 7.5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2 Twisted Pair
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Предельная температура
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Yellow
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Not contained
    Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 300 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140163386
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Ethernet Cabling
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar