Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 700 0609 050
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 700 0609 050
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Identifikace Power L
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Pre-assembled on one side
  • Typ kabelu Copper cable (round)
  • Popis kabelu Wiring 1:1
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5x 1.5 mm²
  • Způsob připojení Spring clamp termination
  • Stínění Unshielded
  • Počet kontaktů 5
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 24 V
  • Mezní teplota
    -40 ... +70 °C unmoved
    -15 ... +70 °C moved
    -5 ... +70 °C drag chain
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimální poloměr ohybu
    4x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
    15x Cable diameter (repeated bending with forced guidance)
  • Vhodný pro vlečné řetězy Yes
  • Odolnost proti vibracím 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Odolnost proti rázům 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) RAL 7001 (silver-grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140502383
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar