Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 09 45 445 2942
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 2942
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Tipo A
  • Connettore 2
    IP20 USB 3.0
    Tipo B
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1,5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Tensione di esercizio ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 5 Gbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 30 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Forza di inserzione ≤ 35 N
  • Forza di prelievo ≥ 15 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametro del cavo 6,2 mm
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    0,5 kV (conttto-contatto)
    0,5 kV (contatto-terra)
  • Impedenza ‌90 Ω ±15 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn su Ni Lato collegamento
    Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Nero
  • Materiale (costampato) Poliammide (PA)
  • Colore (co-stampato) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Malesia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140262966
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar