Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
Cikkszám: 21 03 881 3812
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó
Könyökös
Apa
X kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 8
Vezető keresztmetszete: 0.08 ... 0.25 mm²
Névleges áramerősség: ‌0.5 A
Présöntött cink
Csavaros rögzítés
Védettségi fokozat: IP65 / IP67 illesztett feltétel
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 881 3812
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
Termékleírás
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama Slim Design
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler Açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Koruma
    Ekranlı
    krimp flanşlı ekran bağlantısı
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama X kodlu
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
  • Ayrıntılar Yalnızca 10 Gbit'e kadar Ethernet uygulamaları için
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,08 ... 0,25 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Kablo dış çapı ≤ 1,4 mm
  • Nominal akım ‌ 0,5 A
  • Çalışma Gerilimi 48 V
  • Nominal darbe gerilimi 0,8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ‌0,6 Nm
  • Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun) 15
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-2-109
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 6 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140226661
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás